10R-9838: GP BOMBA DE COMBUSTÍVEL
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    10R-9838: GP BOMBA DE COMBUSTÍVEL

    Número de Peça : 10R-9838
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bomba de Transferência do Combustível Remanufaturada

    Descrição:

    • Bombas de transferência de combustível transferem combustível do tanque para o motor

    Atributos:

    • As peças Cat® Reman oferecem o mesmo desempenho e a confiabilidade das peças novas por um preço inferior - enquanto reduzem o impacto no ambiente.

    Considere uma Atualização

    = As peças genuínas Cat® são construídas com materiais de alta qualidade e de acordo com as especificações originais. Além disso, são rigorosamente testadas, assegurando a melhor confiabilidade, durabilidade e vida útil.
    Marca: Cat
    Bomba de Transferência do Combustível
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 101,6
    • Altura (pol): 4
    • Comprimento (mm): 203,2
    • Comprimento (pol): 8
    • Largura (mm): 185,42
    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D11R, D11N, 11SU 11 11U

    generator
    SR4

    engine - generator set
    TH48-E80 3512C CX48-P2300 3512B 3516C 3516B 3512 3508C 3516 3512E 3508B TH48-E70 PM3516 3508 XQC1200 XQC1600 PM3512 PM3508 PP3516

    wheel-type loader
    992G, 994, 994F, 994D

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    TH48-E80 3512C CX48-P2300 3512B 3516C 3516B 3512 3508C 3516 3512E 3508B TH48-E70 PM3516 3508 XQC1200 XQC1600 PM3512 PM3508 PP3516

    engine - industrial
    3516 3508B 3512B 3516B 3512E 3512 3512C 3516C 3508 SPF343 SPS343 SPT343 SPF343C 3508C

    excavator
    5230B, 5130, 5230, 5130B

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    785D, 793B, 776D, 793D, 789B, 793C, 789C, 777B, 777, 777C, 785C, 785, 793, 776C, 777D, 789, 785B, 776B, 784C, 785G, 797, 797B