10R-7230: Gp de Injetor-Combustível
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    10R-7230: Gp de Injetor-Combustível

    Número de Peça : 10R-7230
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Injetor de Combustível Remanufaturado

    Descrição:

    • Os injetores de combustível fornecem a quantidade correta de combustível no momento certo a um motor de combustão interna.

    Atributos:

    • As peças Cat® Reman oferecem o mesmo desempenho e a confiabilidade das peças novas - por um preço inferior, enquanto reduzem o impacto no ambiente.

    CONSIDERAR UMA ATUALIZAÇÃO

    As peças Cat® Originais e Cat® Reman foram projetadas e fabricadas de acordo com especificações patenteadas da Caterpillar, proporcionando desempenho e durabilidade ideais para as aplicações mais exigentes.
    Marca: Cat
    Injetor de Combustível
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 3,0
    • Comprimento (pol): 14,8
    earthmoving compactor
    836K 836H

    wheel-type loader
    988K

    generator
    XQP500

    engine - generator set
    C15 C9

    petroleum products
    C18

    off-highway truck
    772G 772

    engine - industrial
    C18 C15

    articulated dump truck
    740C 745C 740 745

    cold planer
    PM-200

    wheel dozer
    834K

    excavator
    390F L

    drill
    MD6200

    wheel tractor-scraper
    657G 637K 631K

    expanded mining products
    6015 FS 6015