10R-8417: GP DE BLOCO DO CILINDRO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    10R-8417: GP DE BLOCO DO CILINDRO

    Número de Peça : 10R-8417
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bloco do Motor Remanufaturado

    Descrição:

    • Os blocos do motor atuam como o corpo principal dos motores

    Atributos:

    • As peças Cat® Reman oferecem o mesmo desempenho e a confiabilidade das peças novas por um preço inferior - enquanto reduzem o impacto no ambiente.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 850,9
    • Altura (pol): 33,5
    • Comprimento (mm): 2.438,40
    • Comprimento (pol): 96
    • Largura (mm): 1.092,20
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.