110-0096: Anel
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    110-0096: Anel

    Número de Peça : 110-0096
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel

    Descrição:
    Os Anéis de Encosto evitam a extrusão do selo em aplicações de alta pressão e podem ser usados para proteger a vida útil do sistema de vedação geral contra picos da pressão.

    Atributos:
    Os Anéis de Encosto Cat® foram projetados com o selo elastomérico e os componentes conjugados, além de contribuir de maneira significativa para a vida útil e o desempenho do sistema de vedação em aplicações de alta pressão.

    As dimensões do anel de encosto são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que cubram corretamente a ranhura do selo e a superfície conjugada. Os materiais são selecionados para resistência à pressão e à abrasão.

    Os anéis de encosto podem ser sólidos ou divididos. Os anéis divididos são usados pela facilidade da montagem.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os anéis de encosto são usados em aplicações de vedações estática e dinâmica de alta pressão, como bombas hidráulicas, válvulas e sistemas de motor.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,15
    • Descrição do Material: O Plástico de Náilon tem boa resistência a combustíveis, óleos e lubrificantes. Além disso, diversas formulações são usadas. Algumas suportam cargas mecânicas altas e têm um bom desempenho em temperaturas elevadas.
    • Diâmetro Interno (pol): 3,5
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,25
    • Material: Plástico de Náilon
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    3500
    3512B 3516B 3512C 3508B SPF743 3516BHD C175-20 3512 3512BHD 3516CHD G3516B 3516 3516C PM3516 3512CHD G3512 G3516

    marine products
    3516C 3512C 3516B 3512 3512B C280-12 3508B 3508 C175-16 3612 3618 3616 3516 3606 3608 C280-16 C280-8 C280-6

    engine - generator set
    3512C C280-16 PM3516 3516 3512B 3512 PM3512 3516B XQC1200 3508 G3512 3608 3508B C175-16 3508C

    wheel-type loader
    992G, 994, 994K, 994D, 994F

    engine - industrial
    3512 3512C 3516B 3516 3516C SPT343 G3616 C175-20 G3512 C175-16 SPF343 3508 G3608 G3516B 3512B G3606 G3612 G3512H G3516 3508B C280-16 3612 G3508 G3606B SPF343C

    expanded mining products
    MD6540C

    compactors
    836KLRC

    off-highway truck
    776D, 784B, 777D, 793D, 777, 785C, 789D, 789C, MT4400D AC 793C, 785D, 777C, 776C, 785, 793B, 777B, 789, 785B, 797

    large mining products
    5230

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3512C C175-16 3516C 3512 3512B CX48-P2300 TH48-E80 3508B 3508C TH48-E70 C280-12 3512E 2016 3516B

    off highway trucks
    785C, 789B, 785G, 785D, 777D, 784C, 797B, 793C, 777DLRC

    excavator
    5130, 5230B, 5130B

    wheel loaders
    994H

    wheel dozers
    854G

    earthmoving compactor
    836K