110-3779: CONJ BLOCO-CIL
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    110-3779: CONJ BLOCO-CIL

    Número de Peça : 110-3779
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bloco do Motor

    Descrição:

    • Os blocos do motor atuam como o corpo principal dos motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    Bloco Longo Reman
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 857,25
    • Comprimento (mm): 1.041,40
    • Largura (mm): 711,2
    com
    836

    meng
    3408C 3408 3408B

    cold
    PM-565, PR-450C, PM-565B

    ttt
    D9R, D8L, D9N

    ieng
    3408C G3408C CG137-08 3408B G3408 SG137-08 G3408B 3408E 3408

    wts
    637G, 637E, 631G, 633D, 631E, 639D, 631D, 657E, 637D, 633E II

    wtt
    834B

    teng
    3408B 3408

    oht
    769D, 771D, 771C, 769C

    pipe
    589

    wtl
    988B, 988F, 988F II