110-4347: GP DE RADIADOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    110-4347: GP DE RADIADOR

    Número de Peça : 110-4347
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Arrefecedor de Fluido Hidráulico e do Radiador

    Descrição:

    • Os radiadores removem o calor em excesso para resfriar os motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 419,1
    • Altura (pol): 16,5
    • Comprimento (mm): 1.206,50
    • Comprimento (pol): 47,5
    • Largura (mm): 812,8
    integrated toolcarrier
    IT24F, IT18F

    wheel-type loader
    924F