110-4802: ANEL DA ENGRENAGEM
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    110-4802: ANEL DA ENGRENAGEM

    Número de Peça : 110-4802
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Coroa

    Descrição:
    Engrenagem para uso em conjuntos de engrenagem planetária de comandos finais.


    Atributos:
    As velocidades de comando final Cat® foram criadas para maximizar o desempenho do sistema e a vida útil do sistema balanceado. Elas têm a metalurgia, o tratamento térmico, o perfil do dente e o acabamento de superfície que maximizam a vida útil de engrenagens conjugadas e garantem que os comandos finais mantenham desempenho ideal.


    Aplicação Recomendada:
    Todas as Aplicações

    Procurando por uma Opção de Peça Clássica?

    Considere uma peça Cat® Classic: uma alternativa de reparo de baixo custo que minimiza o risco associado a peças de reposição
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro (mm): 442, 152, 442
    • Largura (mm): 135
    wtt
    824G, 824H, 824K, 824G II

    uat
    AD30

    lhd
    R1700G

    wheel dozers
    824K

    wtl
    980M, 980H, 980G, 980K, 980K HLG 980G II 980L