110-6243: CONJ CAM
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    110-6243: CONJ CAM

    Número de Peça : 110-6243
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Excêntrico do Governador

    Descrição:

    • Os excêntricos são componentes importantes dos governadores, que controlam o suprimento de combustível para os motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 53,34
    • Altura (pol): 2,1
    • Comprimento (mm): 106,68
    • Comprimento (pol): 4,2
    • Largura (mm): 66,04
    wheel-type loader
    960F, 950F II 950F

    track-type loader
    963B

    engine - industrial
    3116

    engine - truck
    3116