110-7949: AR DE MOTOR 3406
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    110-7949: AR DE MOTOR 3406

    Número de Peça : 110-7949
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Motor Completo

    Descrição:

    • Os motores foram projetados para converter uma forma de energia em energia mecânica

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 1.041,40
    • Altura (pol): 41
    • Comprimento (mm): 1.625,60
    • Comprimento (pol): 64
    • Largura (mm): 1.473,20
    motor grader
    16H NA