• \
  • Home
  • 111-1656: REVESTIMENTO DO CILINDRO
111-1656: REVESTIMENTO DO CILINDRO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    111-1656: REVESTIMENTO DO CILINDRO

    Número de Peça : 111-1656
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Camisa do Cilindro

    Descrição:

    • As camisas do cilindro são instaladas nos blocos do motor e evitam que os pistões se desgastem através dos diâmetros internos dos cilindros

    Atributos:

    • As superfícies internas têm um padrão de hachuras cruzadas uniformes para o assentamento rápido do anel, vedação apropriada do anel, distribuição uniforme de óleo e longa vida útil.
    • Os flanges são polidos por rolamentos no raio para aumentar a força e a resistência contra rachaduras.
    • A construção em aço cinza de alto grau com tratamento térmico fornece resistência e vida útil longa excepcionais.
    • A espessura controlada do cabeçote do flange garante uma compatibilidade precisa com o bloco e o cabeçote.
    • Tolerâncias de fabricação precisas garantem diâmetros internos perfeitamente arredondados para controle eficiente de óleo e instalação correta nos blocos do motor Cat®.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 28
    • Comprimento (pol): 20,5
    marine products
    3616 3612 3606 3608