111-3769: GP DE BOMBAS
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    111-3769: GP DE BOMBAS

    Número de Peça : 111-3769
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bomba de Injeção de Combustível

    Descrição:

    • As bombas de injeção de combustível enviam o combustível para os cilindros dos motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 185,42
    • Altura (pol): 7,3
    • Comprimento (mm): 535,94
    • Comprimento (pol): 21,1
    • Largura (mm): 294,64
    track-type tractor
    7A D7G, D6H, D6R, D7G2 D6H XR D6D, D7R, 6S D7H, 7S 7 6SU 6A 7U 56H 7SU D6G2 LGP D6H II 6 D6G2 XL D6H XL 57H

    wheel tractor-scraper
    627B, 627E, 627G, 627F

    pipelayer
    572R

    wheeled excavator
    W330B

    motor grader
    140H NA 160H NA 140G, 12H NA 160H, 163H NA 12H, 143H, 160H ES 140H, 12H ES 14H NA 14G, 12G, 140H ES

    wheel-type loader
    966F II 966G, 966F, 972G, 966D, 966E

    wheel dozer
    814F, 814B

    track-type loader
    973, 973C

    wheel-type skidder
    545

    engine - industrial
    3306 3306B

    excavator
    330B L 330-A L 235C, 235B, 330 L 330-A 330-A L 330B

    earthmoving compactor
    815F, 815B, 816B, 816F