111-3815: CONJ COLAR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    111-3815: CONJ COLAR

    Número de Peça : 111-3815
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Válvula Solenoide do Regulador

    Descrição:

    • As válvulas solenoides são importantes componentes dos reguladores que controlam o suprimento de combustível para os motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 15,24
    • Altura (pol): 0,6
    • Comprimento (mm): 95,25
    • Comprimento (pol): 3,75
    • Largura (mm): 69,85
    integrated toolcarrier
    IT62G

    motor grader
    135H, 120H, 120H NA 120H ES 135H NA

    wheel-type loader
    960F, 962G