111-7608: LUVA DO ROLAMENTO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    111-7608: LUVA DO ROLAMENTO

    Número de Peça : 111-7608
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento Tipo Luva Reto

    Descrição:
    O Rolamento Tipo Luva de Articulação da Máquina Cat® suporta o movimento giratório entre a articulação dos chassis da máquina e as ferramentas de trabalho. São encontrados principalmente nos braços e caçambas de máquinas. O Pino e os Rolamentos Tipo Luva Cat originais foram projetados especificamente para operar como um sistema para oferecer o desempenho esperado. Os engenheiros de projeto da Caterpillar proporcionam a combinação certa de dimensões, materiais, acabamento de superfície e processos de fabricação com cada peça para permitir que funcionem e sejam usadas de maneira eficaz com todas as outras peças dependentes e adjacentes.


    Atributos:
    Os Rolamentos Tipo Luva reforçados Cat são construídos com aço de alto grau e endurecidos para oferecer resistência e vida útil de resistência ao desgaste excepcionais. Funcionam como um sistema para máquinas Cat específicas e são testados e comprovados nas aplicações mais rigorosas do mundo. Oferecem força e resistência máximas e resultam em custo geral mais baixo, durabilidade e resistência à fadiga excelentes, resistência superior ao desgaste abrasivo e proteção excepcional contra quebra e esfoliação de pino, mesmo em condições de grandes cargas.


    Aplicação Recomendada:
    Os Rolamentos Tipo Luva Cat são criados para condições que requerem resistência à demanda e à carga para uma vida útil mais longa do rolamento. Os Rolamentos Tipo Luva Cat são a principal escolha para máximo desempenho em aplicações exigentes. Foram projetados para compatibilidade com o pino conjugado.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Furos transversais: Sim
    • Material: Aço
    • Sulco Externo: Sim
    • Sulco Interno: Sim
    wheeled excavator
    M318, M315