111-9363: GP DE BOMBAS
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    111-9363: GP DE BOMBAS

    Número de Peça : 111-9363
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bomba de Injeção de Combustível

    Descrição:

    • As bombas de injeção de combustível enviam o combustível para os cilindros dos motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 360,68
    • Altura (pol): 14,2
    • Comprimento (mm): 609,6
    • Comprimento (pol): 24
    • Largura (mm): 360,68
    wheel tractor-scraper
    627E, 621B, 623E, 621E, 621F, 623F, 627F, 627B, 623B

    pipelayer
    587R

    motor grader
    16H NA 16G

    wheel dozer
    814B

    engine - industrial
    3406C

    articulated dump truck
    D40D, D400, D400E, D35HP D400D, D350E