112-2554: Adaptador Série J (pino lateral)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    112-2554: Adaptador Série J (pino lateral)

    Número de Peça : 112-2554
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Adaptador de Pino lateral Central J550 com A.R.M.

    Descrição:
    Adaptador de Pino lateral Central J550 com A.R.M. Para ajustar uma borda da base de 63 mm e um ângulo com chanfro de 22,5 graus

    Atributos:
    Adaptadores de Cinta Dupla Cat® contam com um perfil mais baixo do que o adaptador rente à montagem, possibilitando mais penetração e maior produtividade. A opção A.R.M. oferece uma camada de carboneto de tungstênio que protege superfícies de alto desgaste, como faces de adaptador. O A.R.M. prolonga a vida útil em aplicações de alta abrasão em até cinco vezes em comparação com uma peça desprotegida

    Aplicação Recomendada:
    Caçamba de Pá-carregadeira

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acessório: Soldado
    • Material Resistente à Abrasão: Opção de A.R.M.
    • Máquina: Pá-carregadeira
    • Posição: Centro
    • Tamanho do Adaptador: J550
    wheel-type loader
    990 II