112-2555: Adaptador Série J (pino lateral)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    112-2555: Adaptador Série J (pino lateral)

    Número de Peça : 112-2555
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Adaptador de Pino lateral Direito J550 com A.R.M.

    Descrição:
    Adaptador de Pino lateral Direito J550 com A.R.M. Para instalar uma borda da base de 63 mm e um ângulo com chanfro de 22,5 graus

    Atributos:
    Os Adaptadores de Cinta Dupla Cat® contam com um perfil mais baixo do que o adaptador rente à montagem, possibilitando mais penetração e maior produtividade. A opção A.R.M. oferece uma camada de carboneto de tungstênio que protege superfícies de alto desgaste, como faces de adaptador. O A.R.M. prolonga a vida útil em aplicações de alta abrasão em até 5 vezes de uma peça desprotegida

    Aplicação Recomendada:
    Caçamba de Pá-carregadeira

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acessório: Soldado
    • Material Resistente à Abrasão: Opção de A.R.M.
    • Máquina: Pá-carregadeira
    • Posição: Lado Direito
    • Tamanho do Adaptador: J550
    wheel-type loader
    988F II 988G, 990 II 990H