112-8139: SAPATA A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    112-8139: SAPATA A

    Número de Peça : 112-8139
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Sapata de Esteira (Borracha Colada, Garra Dupla)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos.


    Atributos:

    • As sapatas de esteira de borracha colada têm a borracha fixada à garra para oferecer maior tração e uma superfície de contato que pode ser usada com segurança com aplicações que podem ser danificadas por uma sapata de esteira de aço.
    • As sapatas de esteiras de garras duplas têm menos penetração e tração que as sapatas com garra simples, mas têm melhor capacidade de giro. As sapatas com garras duplas são padrão em pás-carregadeiras de esteira e escavadeiras porque é necessário ter menos resistência de giro e mais capacidade de manobra.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (pol): 19,7
    • Tamanho do Parafuso (pol): 5/8
    • Tipo de Sapata: Borracha Colada, Garra Dupla
    • Tombamento da Esteira (pol): 6,91
    ttl
    953B, 953C