112-9736: Selo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    112-9736: Selo

    Número de Peça : 112-9736
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo

    Descrição:
    Os selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos e também podem ser usados no abafamento do som, no isolamento da vibração, no amortecimento ou no isolamento térmico.

    Podem exigir a instalação com adesivo, ser presos no lugar, pressionados contra um sulco ou instalados com uma ferramenta zíper. Muitos são vendidos por unidade de comprimento.

    Atributos:
    Os Selos a Granel Cat® são feitos de materiais compatíveis com as exigências específicas de temperatura, resistência química e exposição a UV. As dimensões do selo, a geometria e o método de fixação foram projetados com as estruturas próximas para proporcionar um desempenho de vedação duradouro.

    Proteja seu investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos, como janelas, tampas e compartimentos de cabine.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura Total (mm): 445
    • Altura total (pol): 17,52
    • Largura Total - (mm): 254
    • Material: Borracha
    • Tipo de Projeto: Canal com Lâmpada Superior
    track-type tractor
    D9R, D8T, 59N 9SU 9 D6R II 59L D9T, D10T, 58L D9N, 9U D9RLRC, D6RII

    wheel tractor scrapers
    627K, 623H, 623K, 627H, 627KLRC, 621KOEM, 621HOEM, 621KLRC, 621H, 623KLRC

    wheel tractor-scraper
    627K LRC 627H, 621K OEM 621H, 621K

    integrated toolcarrier
    IT28G, IT14G2, IT14G, IT62H, 924G

    engine - generator set
    C27

    motor grader
    120M, 140M, 160M, 14M-3 16M, 160K, 12M, 24M, 120K, 14M, 140K, 12K, 14L

    wheel-type loader
    950H, 928G, 966H, 914G, 930G, 930H, 924GZ, 962H, 924G, 972H, 980H, 962K, 928HZ, 924H, 950K, 914G2, 924HZ

    wheel loaders
    IT28G, IT14G2, IT14G, IT62H, 924G

    track type tractors
    D9R, D8T, 59N 9SU 9 D6R II 59L D9T, D10T, 58L D9N, 9U D9RLRC, D6RII

    motor graders
    160M, 14M3, 120M3, 120M3AWD, 120LAWD, 120