113-9604: Adaptador Série J (pino lateral)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    113-9604: Adaptador Série J (pino lateral)

    Número de Peça : 113-9604
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Adaptador de pino Lateral Central J600

    Descrição:
    Adaptador Central J600 para uso com uma borda de base de 80 mm com um ângulo de chanfro de 22,5 graus

    Atributos:
    Os Adaptadores de Cinta Dupla Cat® contam com um perfil mais baixo do que o adaptador rente à montagem, possibilitando mais penetração e maior produtividade

    Aplicação Recomendada:
    Caçamba de Escavadeira Hidráulica

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acessório: Soldado
    • Material Resistente à Abrasão: Opção Padrão
    • Máquina: Escavadeira
    • Posição: Centro
    • Tamanho do Adaptador: J600
    excavator
    385C L 385C, 375-A 330C, 375-A L 365C