113-9859: BUJÃO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    113-9859: BUJÃO

    Número de Peça : 113-9859
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bujão do Governador

    Descrição:

    • Os bujões são componentes importantes dos governadores que controlam o suprimento de combustível para os motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 20,32
    • Altura (pol): 0,8
    • Comprimento (mm): 95,25
    • Comprimento (pol): 3,75
    • Largura (mm): 69,85
    motor grader
    120H ES 120H, 120H NA 135H NA 135H