114-0464: Adaptador Série J (pino lateral)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    114-0464: Adaptador Série J (pino lateral)

    Número de Peça : 114-0464
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Adaptador de pino Lateral Central J460

    Descrição:
    Adaptador Central J460 a ser usado com uma borda da base de 50 mm com um ângulo de chanfro de 22,5 graus

    Atributos:
    Adaptadores de Cinta Dupla Cat contam com um perfil mais baixo do que o adaptador rente à montagem, possibilitando mais penetração e maior produtividade

    Aplicação Recomendada:
    Caçamba de Pá-carregadeira

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acessório: Soldado
    • Material Resistente à Abrasão: Opção de A.R.M.
    • Máquina: Pá-carregadeira
    • Posição: Centro
    • Tamanho do Adaptador: J460
    wheel-type loader
    986H, 988F, 972H, 980G II 986K, 988K, 988F II 988G, 980G, 972K, 988B, 988H

    work tool


    track-type loader
    973, 973D, 973C