• \
  • Home
  • 114-0465: Adaptador Série J (pino lateral)
114-0465: Adaptador Série J (pino lateral)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    114-0465: Adaptador Série J (pino lateral)

    Número de Peça : 114-0465
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Adaptador de Pino lateral Direito J460

    Descrição:
    Adaptador à Direita J460 a ser usado com uma borda da base de 50 mm com um ângulo de chanfro de 22,5 graus

    Atributos:
    Adaptadores de Cinta Dupla Cat contam com um perfil mais baixo do que o adaptador rente à montagem, possibilitando mais penetração e maior produtividade

    Aplicação Recomendada:
    Caçamba de Pá-carregadeira

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acessório: Soldado
    • Material Resistente à Abrasão: Opção de A.R.M.
    • Máquina: Pá-carregadeira
    • Posição: Lado Direito
    • Tamanho do Adaptador: J460
    exc
    345B II

    wktl


    wtl
    986H, 986K, 988F, 980G, 980G II 988F II 988G, 988B