114-0466: Adaptador Série J (pino lateral)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    114-0466: Adaptador Série J (pino lateral)

    Número de Peça : 114-0466
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Adaptador de Pino lateral Esquerdo J460

    Descrição:
    Adaptador à Esquerda J460 a ser usado com uma borda da base de 50 mm com um ângulo de chanfro de 22,5 graus

    Atributos:
    Adaptadores de Cinta Dupla Cat contam com um perfil mais baixo do que o adaptador rente à montagem, possibilitando mais penetração e maior produtividade

    Aplicação Recomendada:
    Caçamba de Pá-carregadeira

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acessório: Soldado
    • Material Resistente à Abrasão: Opção de A.R.M.
    • Máquina: Pá-carregadeira
    • Posição: Lado Esquerdo
    • Tamanho do Adaptador: J460
    wheel-type loader
    988G, 980G II 988F, 986K, 986H, 988F II 980G, 988B

    work tool