114-0713: Anel
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    114-0713: Anel

    Número de Peça : 114-0713
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel

    Descrição:
    Os Anéis de Encosto evitam a extrusão do selo em aplicações de alta pressão e podem ser usados para proteger a vida útil do sistema de vedação geral contra picos da pressão.

    Atributos:
    Os Anéis de Encosto Cat® foram projetados com o selo elastomérico e os componentes conjugados, além de contribuir de maneira significativa para a vida útil e o desempenho do sistema de vedação em aplicações de alta pressão.

    As dimensões do anel de encosto são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que cubram corretamente a ranhura do selo e a superfície conjugada. Os materiais são selecionados para resistência à pressão e à abrasão.

    Os anéis de encosto podem ser sólidos ou divididos. Os anéis divididos são usados pela facilidade da montagem.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os anéis de encosto são usados em aplicações de vedações estática e dinâmica de alta pressão, como bombas hidráulicas, válvulas e sistemas de motor.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,16
    • Descrição do Material: O PTFE oferece desempenho superior em aplicações de Ar, Óleo de Motor, Combustível Diesel e Líquido Arrefecedor. No entanto, ele está suscetível a danos e detritos durante a instalação. O PTFE tem um bom desempenho sob temperaturas muito altas.
    • Diâmetro Interno (pol): 5,59
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,31
    • Material: PTFE - Politetrafluoretileno
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    log loaders forestry
    558LL

    forest products
    558 322C

    excavator
    335F LCR 329D2 L 324D FM LL 329E, 320C, 320D, 320C FM 325C, 320B FM LL 330 GC 320D2, 325D L 325D, 320E L 329D, 320, 329D2, 330F L 329F L 330D2 L 320B, 330, 320D L 320D2 L 325D FM 323F L 329E L 328D LCR 330D2 330C L 323F 538 329D L 320E, 322C FM 330F, 324D FM 325C L 329E LN 325B

    track excavators
    330-07GC