114-0750: Anel de Desgaste da Cabeça do Rolamento de Metal
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    114-0750: Anel de Desgaste da Cabeça do Rolamento de Metal

    Número de Peça : 114-0750
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Haste (mm): 75,00
    • Diâmetro da Haste (pol): 2,95
    • Diâmetro Externo do Sulco - B (mm): 80,00
    • Diâmetro Externo do Sulco - B (pol): 3,15
    • Largura do Sulco - A (mm): 40,30
    • Largura do Sulco - A (pol): 1,59
    mini hydraulic excavator
    307-A 307B, 308D 307C, 308C 307D

    wheeled excavator
    M315, M313D, M315D2, M313C, M314F

    excavator
    311D LRR 312D L 312-A 314E CR 314D LCR 312D, 312C L 314C 312C, 307, 311B, 312B, 314E LCR 312E, 313D, 312E L 311-A 313D2, 312B L