114-0761: Anel de Desgaste da Cabeça do Rolamento de Metal
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    114-0761: Anel de Desgaste da Cabeça do Rolamento de Metal

    Número de Peça : 114-0761
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Haste (mm): 110,00
    • Diâmetro da Haste (pol): 4,33
    • Diâmetro Externo do Sulco - B (mm): 115,00
    • Diâmetro Externo do Sulco - B (pol): 4,53
    • Largura do Sulco - A (mm): 60,30
    • Largura do Sulco - A (pol): 2,37
    log loaders forestry
    324DFMLL, 568LL

    forestry excavators
    330CFMHW

    wheeled excavator
    W330B M330D M325B W345B II

    wheel dozer
    834G, 834K, 834H, 834KLRC

    forest products
    322C, TK1051

    excavator
    345D L 345C, 350-A L 350-A 330B LN 349F LXE 350 L 330 L 340F L UHD 345B II 345B L 349D2, 349F L 330B L 322C FM 325B L 349D L 345B, 349D2 L 349E L 330C FM 568 FM 345C L 328D LCR 352F XE VG 324D FM LL 349E L VG

    wheel dozers
    834G, 834K, 834H, 834KLRC

    wheel excavators
    M325BMH, W330BMH, W345BIIMH

    track excavators
    345DLVG, 349D2L, 349D, 345D, 350, 349DL, 345BIIL, 345BII, 345BL, 349FL, 330BL, 350L, 345DL, 349D2, 325BL, 322BL, 345CL, 330BLN, 349DLVG, 330L, 330LN, 328DLCR, 330B, 345B, 352FXE, 340FUHD

    earthmoving compactor
    836G, 836H