114-0763: Anel de Desgaste da Cabeça do Rolamento de Metal
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    114-0763: Anel de Desgaste da Cabeça do Rolamento de Metal

    Número de Peça : 114-0763
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Haste (mm): 130,00
    • Diâmetro da Haste (pol): 5,12
    • Diâmetro Externo do Sulco - B (mm): 135,00
    • Diâmetro Externo do Sulco - B (pol): 5,31
    • Largura do Sulco - A (mm): 60,30
    • Largura do Sulco - A (pol): 2,37
    log loaders forestry
    325DFMLL, 325DFMLLA

    underground mining loaders
    R1700K

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    forestry excavators
    330CFMHW

    wheeled excavator
    M325B M325C MH

    work tool
    S80 S25 S40 S130 S30 S50

    forest products
    345C

    excavator
    312D L 345D, 345B II 568 FM 345C, 385C, 350-A 349D2 L 349E L 350-A L 385C FS 352F, 345C L 345B, 345D L VG 349F L 325C FM 345B L 352F-VG 349E L VG 568 FM LL 349F, 385C L 330D FM 349E, 349D L 352F XE VG 365C L 558 345D L 325D FM LL 374F L 325D FM 365B II 374D L 365C 349D, 5090B, 330C FM

    wheel excavators
    M325BMH

    track excavators
    365B, 349D2, MH3295, 374FL, 345D, 374DL, 345DLVG, 349D2L, 345DOEM, 349D, 350, 349DLVG, 350L, 345BIIL, 365BL, 349FL, 385CFS, 345CLVG, 312DL, 345BII, 365CL, 365CLOEM, 345BL, 345DL, 330BL, 5090B, 5080, 325BL, 365BMH, 349DL, 345CL, 352FXE, 345B, 352F