114-4416: CASCO A-RAD
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    114-4416: CASCO A-RAD

    Número de Peça : 114-4416
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Colmeia do Radiador

    Descrição:

    • As colmeias são componentes importantes dos radiadores que eliminam o calor em excesso para resfriar os motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 137,16
    • Altura (pol): 5,4
    • Comprimento (mm): 2.006,60
    • Comprimento (pol): 79
    • Largura (mm): 226,06
    wheel-type loader
    990 II 992G, 990

    wheel dozer
    844, 854G