114-6413: SEGMENTO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    114-6413: SEGMENTO

    Número de Peça : 114-6413
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Roda Motriz (Segmento)

    Descrição:

    • As rodas motrizes transferem a potência do motor para os conjuntos de elos e acionam o conjunto de elos para gerar movimento.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Número de Segmentos da Roda Motriz: 5
    • Número de Dentes da Roda Motriz: 5
    • Número de Parafusos da Roda Motriz: 5
    • Tamanho do Parafuso (pol): 20,8
    track-type tractor
    7 7U D8N, D7R, 8U 8A 8SU 7SU 8 57H D7H, 7S 7A

    pipelayer
    583R