114-9007: POLIA DO VENTILADOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    114-9007: POLIA DO VENTILADOR

    Número de Peça : 114-9007
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polia de Comando do Ventilador

    Descrição:

    • As polias de comando do ventilador permitem que os comandos do ventilador sejam girados pelas correias

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade e menos impacto ambiental.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 86,4
    • Comprimento (mm): 292,1
    • Largura (mm): 274,3
    track excavators
    325BL, 322CL, 325BLN, 322C, 325B, 322L, 322, 322N, 322LN