114-9278: SEGMENTO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    114-9278: SEGMENTO

    Número de Peça : 114-9278
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Roda Motriz (Segmento)

    Descrição:

    • As rodas motrizes transferem a potência do motor para os conjuntos de elos e acionam o conjunto de elos para gerar movimento.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Número de Segmentos da Roda Motriz: 2
    • Número de Dentes da Roda Motriz: 4
    • Número de Parafusos da Roda Motriz: 4
    • Tamanho do Parafuso (mm): 17,8
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.