115-0557: COLETOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    115-0557: COLETOR

    Número de Peça : 115-0557
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Coletor de Escape

    Descrição:

    • Os coletores de escape coletam gases de escape de vários cilindros em um tubo

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 142,24
    • Altura (pol): 5,6
    • Comprimento (mm): 284,48
    • Comprimento (pol): 11,2
    • Largura (mm): 266,7
    3500
    3516E

    track-type tractor
    D11R, D11N

    engine - generator set
    3516C 3516E

    wheel-type loader
    992G, 994H, 994D, 994K, 994F

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3512E

    off highway trucks
    793D

    engine - industrial
    3516C 3516B 3512

    excavator
    5130B, 5230B

    off-highway truck
    777D, 789, MT4400D AC 785, 793C, 785C, 789D, 797, 789B, 776D, 777, 784C, 797B, 789C, 785B, 777B, 777C