115-1854: ELO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    115-1854: ELO

    Número de Peça : 115-1854
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Mestre do Elo da Esteira (Lado Esquerdo)

    Descrição:

    • Os elos mestres da esteira permitem a remoção e instalação da esteira de forma conveniente e eliminam a necessidade de um pino mestre e uma bucha mestre.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Tamanho do Parafuso (mm): 21
    • Tamanho do Parafuso (pol): 21
    • Tombamento da Esteira (mm): 203,2
    • Tombamento da Esteira (pol): 8
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    322C FM 329D2 L 323D S 329D L 320B, 325D, 325C, 330D2 L 345D, 325D L 325C FM 325B, 322 L 329D LN 329D, 322B L 323D LN 322-A L 329D2, 329E L 320B N 336F, 325C L 336D LN 320B L 336D L