115-2421: Bateria BCI 31 de 12 V
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    115-2421: Bateria BCI 31 de 12 V

    Número de Peça : 115-2421
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bateria Acessível Sem Manutenção de Saída Alta Premium BCI 31 de 12 Volts

    Descrição:
    Projetada para suportar os ambientes mais severos, a bateria de Saída Alta Premium sem manutenção de 12 Volts apresenta um design resistente à vibração completo com terminais forjados que evitam a corrosão. Um teste de vibração de 100 horas garante que as nossas baterias durarão cinco vezes mais que outras marcas. O revestimento reforçado fornece proteção incomparável, enquanto respiros de segurança para-chamas evitam que faíscas acidentais entrem na bateria.
    Essa bateria é equipada com tampas removíveis que permitem acesso fácil para verificação e preservação dos níveis de eletrólitos e medição das leituras de densidade relativa. O acesso para manter os níveis de fluido de eletrólitos é importante para maximizar a vida útil da bateria.
    Essa bateria oferece 950 amperes de partida a frio, 170 minutos de capacidade reserva e capacidade de 90 amperes hora, tornando-a especialmente ideal para aplicações de partida em climas frios. Esta é uma bateria carregada a seco que exige a adição de aproximadamente 6,2 litros (6,6 quartos) de eletrólitos de origem local para ativação.
    As baterias Cat estão em um padrão superior em relação à concorrência com mais de 100 testes de desempenho diferentes para garantir a entrega de energia incomparável. Nossas baterias de Saída Alta Premium duram três vezes mais que as baterias convencionais e podem ser rapidamente recarregadas, reduzindo o tempo de inatividade e permitindo reinícios rápidos.
    Atributos:
    • Bateria acessível sem manutenção de Saída Alta Premium de 12 V
    • 950 amperes de partida a frio
    • 170 minutos de capacidade reserva
    • Capacidade de 90 amperes hora
    • Tamanho de grupo BCI 31

    Aplicações:
    • Aplicações de serviço pesado
    • Energia elétrica
    • Máquina
    • Caminhão e ônibus de estrada
    • Carregada a Seco

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Amperagem de Partida a Frio (CCA, Cold Cranking Amps): 950
    • Aplicação: Partida
    • CA: 1.140
    • Capac. em AMP por Hora a 20 h: 90
    • Capacidade de Reserva (Min): 170
    • Comprimento (pol): 12,90
    • Tamanho do Grupo: 30H, 31
    • Tampas de Ventilação Acessíveis: Tampas de Ventilação Acessíveis
    • Tensão (volts): 12
    • Terminal: Terminais SAE
    • Tipo de Bateria: Seca
    • Tipo de Equipamento: CAMINHÃO, INDUSTRIAL, AGRÍCOLA
    • Tipo de Grade: Projeto de Grade de Liga de Cálcio e Chumbo
    • Tipo de Manutenção: Sem Manutenção
    • Ácido Nominal Para Enchimento (QT): 6,6
    marine products
    3306 C18 3412E 3408 3304B C-12 C32 3406C 3306B C12 3408B 3406E 3412D 3412C 3412 3406B 3176B 3196 3208 3304 C15 3176C

    pipelayer
    587T, 587R, 583T, 583R

    paving compactor
    CS-563D CB-534D

    engine - generator set
    3208 XQP150 C13 C15 C18 3406C G3306 3412C C4.4

    forest products
    TK721, TK711, 2491, 539, TK722, 511, TK732, 2391, 2390, 521, 522, 2290, 532

    wheel-type loader
    972G, 962G, 966G, 950G

    engine - industrial
    C15 C9 3176B C32 C13 3412C C-9 C-10 3412 G3406 3456 3306B G3412 G3306 C11 3116 3406E 3304 C27 3412E 3208 C-12 3306 3126 C18 3196 3406B C7 3406C G3408B 3408B 3126B 3176C 3408C 3408 3114 G3408 3408E

    track type tractors
    D8RLRC, D8T

    off-highway truck
    793C, 785D, 785C, 784B, 793D, 784C, 789B, 797, 793B, 797B, 785B, 789C

    challenger
    75D, 35, 45, 85E, 55, 75C, 85C, 75E, 85D, 95E, 65E

    vees 27 to 32 liter
    3408C

    asphalt paver
    AP-1000B, BG-260C, AP-655C, AP-800C, BG-210B, AP-200B, BG-230, BG-240C, AP-900B, BG-225B, BG-2255C

    load, haul, dump
    R1300G II R1700G

    integrated toolcarrier
    IT62G

    generator
    XQP500 SR500

    track-type tractor
    D8R II D8T, D8R

    15 to 18 liter
    C18

    engineer support tractor
    C18

    petroleum products
    C7 C11 C9 C13 TH31-C9I CX31-C15I TH48-E70 TH31-C9P C18 TH31-E61 TH35-C15I CX31-C13I CX31-P600 CX35-P800 CX31-C9I TH35-C11I C15 TH35-C13I CX31-C11I TH35-E81

    olympian
    XQP60

    wheel loaders
    966G