115-2556: GP DE GOVERNADOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    115-2556: GP DE GOVERNADOR

    Número de Peça : 115-2556
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Governador

    Descrição:

    • Os governadores controlam o suprimento de combustível para os motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    Você pode ter tudo com a Cat Reman. As melhores peças Cat® construídas com ...
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 215,9
    • Altura (pol): 8,5
    • Comprimento (mm): 307,34
    • Comprimento (pol): 12,1
    • Largura (mm): 307,34
    integrated toolcarrier
    IT28F

    wheel-type loader
    928F