115-3328: SAPATA DA ESTEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    115-3328: SAPATA DA ESTEIRA

    Número de Peça : 115-3328
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Sapata de Esteira (Serviço Moderado, Garra Simples, Esteira Quádrupla)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos.


    Atributos:

    • As sapatas de esteiras de serviço moderado são as melhores sapatas para condições abrasivas e de impacto de baixo à médio. Proporcionam a melhor penetração e tração, resistem ao desgaste e à curvatura e estão disponíveis em várias larguras e modificações. Essas sapatas são laminadas de aço com médio teor de carbono modificado.
    • A Esteira Quádrupla adiciona duas correntes estabilizadoras às extremidades externas das sapatas da esteira para proporcionar mais resistência em condições de impacto severas.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (mm): 660
    • Largura da Sapata (pol): 26
    • Tamanho do Parafuso (mm): 3/4
    • Tamanho do Parafuso (pol): 3/4
    • Tipo de Sapata: Serviço Moderado, Garra Simples, Esteira Quádrupla
    • Tombamento da Esteira (mm): 190,5
    • Tombamento da Esteira (pol): 7,5
    track-type skidder
    D5HTSK II