115-3994: GP DE BOMBAS
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    115-3994: GP DE BOMBAS

    Número de Peça : 115-3994
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bomba de Injeção de Combustível

    Descrição:

    • As bombas de injeção de combustível enviam o combustível para os cilindros dos motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 208,28
    • Altura (pol): 8,2
    • Comprimento (mm): 525,78
    • Comprimento (pol): 20,7
    • Largura (mm): 330,2
    motor grader
    140H NA 12H, 140G, 140H ES 12G, 12H NA 160H, 140H, 14G, 12H ES 143H, 160H NA