115-5154: GP DE BLOCO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    115-5154: GP DE BLOCO

    Número de Peça : 115-5154
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bloco do Motor

    Descrição:

    • Os blocos do motor atuam como o corpo principal dos motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    Você pode ter tudo com a Cat Reman. As melhores peças Cat® construídas com ...
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 1.066,80
    • Altura (pol): 42
    • Comprimento (mm): 1.968,50
    • Comprimento (pol): 77,5
    • Largura (mm): 1.079,50
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.