115-5160: GP DE BLOCO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    115-5160: GP DE BLOCO

    Número de Peça : 115-5160
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bloco do Motor

    Descrição:

    • Os blocos do motor atuam como o corpo principal dos motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    Bloco do Motor Remanufaturado
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 1.054,10
    • Altura (pol): 41,5
    • Comprimento (mm): 2.438,40
    • Comprimento (pol): 96
    • Largura (mm): 1.092,20
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.