115-6303: ELO A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    115-6303: ELO A

    Número de Peça : 115-6303
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto de Elos Reforçados

    Descrição:

    • Os conjuntos de elos, acionados pela roda motriz e comando final, oferecem suporte para o peso da máquina, um trilho sobre o qual a máquina funciona e um local para fixação das sapatas.


    Atributos:

    • A Esteira Reforçada é a escolha para as aplicações mais exigentes. Mesmo sob as condições de operação mais rigorosas, os giros das buchas em banho de óleo são garantidos, a retenção dos pinos e das buchas é a melhor do setor, e o aumento do peso dos elos resiste a rachaduras. Os componentes são construídos com aço de alto grau e endurecidos para oferecer resistência e vida útil de resistência ao desgaste excepcionais e para trabalhar como um sistema para proporcionar o máximo de disponibilidade e produtividade.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Número de Seções da Esteira: 41
    • Tamanho do Parafuso (mm): 7/8
    • Tombamento da Esteira (mm): 215,9
    track type tractors
    D7RIIXR, D7R, D7RXR, D7RLGP