115-6315: SAPATA DA ESTEIRA
+ / - Passar o mouse sobre a imagem para Aplicar Zoom
Outras Visualizações

    115-6315: SAPATA DA ESTEIRA

    SKU:115-6315
    $ 1,00

    Sapata de Esteira (Autolimpante)

    Incluir na Lista de Requisição

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos.


    Atributos:

    • As sapatas de esteira autolimpantes foram projetadas para serem usadas em condições de terreno instável e lamacento. Conforme essas sapatas se movem ao redor da roda motriz e da roda-guia, elas se separam uma da outra, fazendo com que os detritos caiam para fora. Essas sapatas de aço fundido estão disponíveis em larguras que as tornam adequadas somente para máquinas LGP, e não devem ser usadas em condições altamente abrasivas ou de alto impacto.

    • Tipo de Sapata: Autolimpante
    • Tombamento da Esteira (mm): 215,9
    • Largura da Sapata (pol): 36
    • Largura da Sapata (mm): 915
    • Tombamento da Esteira (pol): 8,5
    • Tamanho do Parafuso (mm): 7/8
    • Tamanho do Parafuso (pol): 7/8