115-6335: CONJ ROLAMENTO DA RODA-GUIA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    115-6335: CONJ ROLAMENTO DA RODA-GUIA

    Número de Peça : 115-6335
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Roda-Guia (Forjada)

    Descrição:

    • As rodas-guias orientam a esteira para dentro e para fora dos roletes da esteira. Elas suportam o peso da máquina de modo intermitente e oferecem uma maneira de controlar a folga e a tensão da esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro (mm): 444
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 400
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 15,75
    • Diâmetro do Eixo (mm): 39,9
    • Diâmetro do Flange (mm): 444
    • Diâmetro do Flange (pol): 17,48
    • Largura do Material Rodante (mm): 206
    • Tipo de Flange: Flange Central
    mini hydraulic excavator
    307B

    excavator
    307-A