• \
  • Home
  • 115-6337: Grupo de Roda-Guia e Rolamento-Frontal
115-6337: Grupo de Roda-Guia e Rolamento-Frontal
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    115-6337: Grupo de Roda-Guia e Rolamento-Frontal

    Número de Peça : 115-6337
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Roda-guia (Frontal, Simétrica)

    Descrição:

    • As rodas-guias orientam a esteira para dentro e para fora dos roletes da esteira. Elas suportam o peso da máquina de modo intermitente e oferecem uma maneira de controlar a folga e a tensão da esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 69,8
    • Comprimento (mm): 69,8
    • Diâmetro (mm): 69,8
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 507
    • Diâmetro do Eixo (mm): 69,8
    • Diâmetro do Flange (mm): 545
    • Largura do Material Rodante (mm): 69,8
    • Tamanho do Parafuso (mm): 14
    track excavators
    322, 326D2L, 322BL, 324DL, 326FL, 324DLNOEM, 322CL, 322L, 324EL, 324DLN, 322CLN, 326D2LOEM, 322N, 322LN, 322C, 326FLN, 322BLN, 324D, 326D2, 326DL, 324ELN, 324E, 322B