115-6366: Grupo de Roda-guia-Dianteira
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    115-6366: Grupo de Roda-guia-Dianteira

    Número de Peça : 115-6366
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Roda-guia (Simétrica, Frontal)

    Descrição:

    • As rodas-guias orientam a esteira para dentro e para fora dos roletes da esteira. Elas suportam o peso da máquina de modo intermitente e oferecem uma maneira de controlar a folga e a tensão da esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 104,9
    • Comprimento (mm): 104,9
    • Diâmetro (mm): 104,9
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 635
    • Diâmetro do Eixo (mm): 104,9
    • Diâmetro do Flange (mm): 675
    • Largura do Material Rodante (mm): 104,9
    exc
    330C, 345C, 345B II 345B, 345B L 345C MH 330C FM 345B II MH