115-9398: BALANCIM
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    115-9398: BALANCIM

    Número de Peça : 115-9398
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto do Balancim

    Descrição:

    • Os balancins são operados por hastes de comando da válvula impulsoras pelo eixo-comando e movem válvulas, abrindo e fechando-as para permitir que o combustível e o ar entrem e escapem da câmara de combustão


    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 40,64
    • Comprimento (mm): 147,32
    • Largura (mm): 147,32
    com
    815F, 816F

    whex
    W345B II

    lhd
    R1600G

    fp
    TK1051

    teng
    C-12 C-10

    emac
    3176C C-12

    pipe
    572R II

    wtl
    972G II 966G II

    chal
    75D, 95E, 65E, MTC855, MT835, MT855, MT845, 75E, 85E, 85D, MTC845, MTC865, MT865, MTC835

    exc
    365B, 345B II 345B, 345B L 365B L 365B II 345B II MH

    meng
    C-12 3176C C12 3196

    adt
    725, 730

    ttt
    D7R II

    ieng
    3196 SBF214 CPT372 3176C SUF557 C-10 C-12

    wtt
    814F

    mg
    160H, 14H, 140H, 163H, 16H, 143H