115-9400: BRAÇO INJ RDK
+ / - Passar o mouse sobre a imagem para Aplicar Zoom
Outras Visualizações

    115-9400: BRAÇO INJ RDK

    SKU:115-9400
    $ 1,00

    Conjunto do Balancim

    Incluir na Lista de Requisição

    Descrição:

    • Os balancins são operados por hastes de comando da válvula impulsoras pelo eixo-comando e movem válvulas, abrindo e fechando-as para permitir que o combustível e o ar entrem e escapem da câmara de combustão


    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    • Altura (mm): 40,64
    • Altura (pol): 1,6
    • Comprimento (mm): 147,32
    • Comprimento (pol): 5,8
    • Largura (mm): 147,32