116-1359: ROLAMENTO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    116-1359: ROLAMENTO

    Número de Peça : 116-1359
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento do Eixo-Comando

    Descrição:

    • Os rolamentos são componentes importantes dos eixos-comandos que são cilindros que se alinham aos cilindros do motor. Os ressaltos dos eixos-comandos correspondem às válvulas do motor. Quando giram, os eixos-comandos abrem e fecham as válvulas de entrada e escape do motor.

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 45,72
    • Altura (pol): 1,8
    • Comprimento (mm): 124,46
    • Comprimento (pol): 4,9
    • Largura (mm): 124,46
    3500
    G3512H G3516 3512 G3508

    track-type tractor
    D11N, D11R

    engine - generator set
    G3512 3516 3512 G3516C G3516B G3516H G3516E G3516 PMG3516 3508C G3512E 3508 3508B G3508 PM3516 PM3508 3516B PM3512

    wheel-type loader
    994

    petroleum products
    3512C 3512 3516

    engine - industrial
    G3508 3512 G3512 3508 G3516 3516 G3508J G3516J G3516C G3508B G3512E PMG3516 G3516E G3512B 3508B 3512B G3516B

    off-highway truck
    789B, 784B, 785B, 785, 777C, 776C, 793B