116-7221: Selo-Retangular
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    116-7221: Selo-Retangular

    Número de Peça : 116-7221
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo retangular

    Descrição:
    Selos e Anéis Retangulares são selos circulares com uma seção transversal retangular. As bordas podem ou não ser arredondadas segundo as necessidades da aplicação.

    Atributos:
    Os Selos e Anéis Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada.

    As dimensões dos Selos e Anéis são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os selos e anéis retangulares são usados em uma grande variedade de aplicações de vedação em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (mm): 2,6
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,1
    • Diâmetro Interno (mm): 20,7
    • Diâmetro Interno (pol): 0,82
    • Largura da Seção Transversal (mm): 3,6
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,14
    • Material: Borracha
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    cold planer
    PM-565, PM-565B

    track-type tractor
    D8L, D9R, D10R, D9L, D10N, D9N, D9T

    wheel tractor-scraper
    631E, 637E, 657E, 637D, 651E, 639D, 637G, 631D, 633E II 631G, 633D

    underground articulated truck
    AE40 AD40 AD45, AE40 II

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    990 II 992C, 924G, 992D, 990, 988B, 988F II 988F

    wheel dozer
    844, 834B

    petroleum products
    3412E

    engine - industrial
    3412E 3408E

    excavator
    5110B

    off-highway truck
    769D, 775B, 773E, 771C, 772B, 773D, 775D, 771D, 773B, 775E, 769C, 69D

    earthmoving compactor
    836