116-7222: Selo-Retangular
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    116-7222: Selo-Retangular

    Número de Peça : 116-7222
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo do Sistema de Combustível

    Descrição:
    Os selos do sistema de combustível foram projetados e fabricados especificamente para funcionar no sistema de combustível. Os projetos de anel retentor e seção regular são usados.

    Atributos:
    Os Selos do Sistema de Combustível Cat® passam por inspeções avançadas adicionais para assegurar um desempenho confiável nessa aplicação crítica. São feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em sistemas de combustível Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados selos são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos selos são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat® Originais.

    Aplicações:
    Os Selos do Sistema de Combustível são usados em sistemas de combustível do motor.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • : 0
    • Descrição do Material: O FKM oferece um desempenho superior na maioria das aplicações, incluindo aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Fluido Hidráulico, Fluido para Transmissão Automática e Biodiesel. A maioria das formulações de FKM não deve ser usada com Líquido Arrefecedor/Ureia. O FKM é eficiente em temperaturas altas, além de ter boa resistência à abrasão e ao corte.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,08
    • Diâmetro Interno (pol): 0,55
    • Material: FKM - Fluoroelastômero
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    exc
    5110B

    com
    836

    meng
    C32 3412E C30

    petr
    C32 3412E C30

    cold
    PM-565, PM-565B

    ttt
    D8L, D9R, D10N, D10R, D9T, D9L, D9N

    ieng
    3408E 3412E

    wts
    631E, 631G, 637G, 657E, 637E, 633E II 637D, 651E, 633D, 631D, 639D

    wtt
    844, 834B

    mg
    24H

    oht
    773E, 775D, 771D, 769C, 771C, 775B, 775E, 772B, 769D, 773B, 773D

    wtl
    988B, 992C, 992D, 924G, 990 II 988F, 990, 988F II