116-7460: Proteção de Borda de Meia Flecha
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    116-7460: Proteção de Borda de Meia Flecha

    Número de Peça : 116-7460
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Proteção da Borda de Meia Seta

    Descrição:
    Meias setas cobrem a borda dianteira para transição suave do material.

    Atributos:
    Bordas de meia seta soldadas podem ser usadas para personalizar uma caçamba com proteção lateral, como cortadores laterais para melhorar a penetração ou como segmentos entre dentes para reduzir a ondulação.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (mm): 420
    • Espessura (mm): 45
    • Largura da Extremidade (mm): 312
    wheel loaders
    982M, 980G, 980M, 980GII, 980H, 980K, 988F, 988G, 986K

    track excavators
    385CL, 365BIIL, 374FL, 365CL, 385C, 345DLVG, 374DL, 385CFS, 345DL, 375L